Wyszukiwano:

ETS Colibri

Wyświetlanie 8 produktu/-ów

034G5105

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 0.70

034G5150

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 3.00

034G5100

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 0.70

034G3804

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 5M

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 5M, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 1.00

034G3808

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 5M

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 5M, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 2.70

Widok: