W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 20 produktu/-ów
Napięcie zasilania [V] DC: 12.00, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 2.00
Napięcie zasilania [V] DC: 12.00, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 3.00
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Rozmiar wlotu [cal]: 7/8 in, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Rozmiar wylotowy [cal]: 7/8 in