W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 4 produktu/-ów
Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6
Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 3.00
Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6
Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 3.00
Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 5M
Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 5M, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 0.70
Przewód
Zastosowanie produktu, uwagi: Przyłącze kątowe, Typ, oznaczenie: Przewód, Długość kabla [m]: 2.00, Zastosowanie produktu: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 40