Akcesoria do zaworów wodnych, Kieszeń czuj.reg. AVTB, stal nierdz.R1/2

003N0196

Kieszeń czuj.reg. AVTB, stal nierdz.R1/2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 60

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.094 Kg
Masa netto 0.093 Kg
Volume 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

China RoHS compliance Out of scope
Długość kieszeni czujnika, min. [cal] 7 5/32 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm] 182 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Water valves accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 60 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Kieszeń czujnika
Przyłącze, rodzaj gwintu Zewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/2
Przyłącze, standard ISO 7-1
Przyłącze, typ R
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specyfikacja materiałowa Stal nierdzewna
Typ, oznaczenie Kieszeń czujnika
Typ, wersja Accessory
UK RoHS compliance Out of scope
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] 3/8 x 7 3/32 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Zastosowanie produktu AVTA
AVTB

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality