W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 17 produktu/-ów
Część zamienna, GBC 25s-35s, Zaślepka uszczelniająca
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: GBC 25s-35s, Typ, oznaczenie: Zaślepka uszczelniająca, Zaślepka uszczelniająca
Część zamienna, GBC 38s-79s, Zaślepka uszczelniająca
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: GBC 38s-79s, Typ, oznaczenie: Zaślepka uszczelniająca, Zaślepka uszczelniająca
Odcinający zawór kulowy, GBC 35s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Rozmiar wlotu [cal]: 1 3/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 3/8 in
Odcinający zawór kulowy, GBC 42s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 42.00, Rozmiar wylotu [mm]: 42.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 42s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 42.00, Rozmiar wylotu [mm]: 42.00