W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 52 produktu/-ów
Odcinający zawór kulowy, GBC 16s H
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90.0, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 16.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 18s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 3/4 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/4 in
Odcinający zawór kulowy, GBC 18s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 18.00, Rozmiar wylotu [mm]: 18.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 16s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 16.00, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00, Rozmiar wlotu [cal]: 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 5/8 in
Odcinający zawór kulowy, GBC 10s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 3/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/8 in