Wyszukiwano:

"gbc"?text="gbc"

Wyświetlanie 11 produktu/-ów

009L7029

Odcinający zawór kulowy, GBC 54s

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 54.00, Rozmiar wylotu [mm]: 54.00, Rozmiar wlotu [cal]: 2 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 1/8 in

009L7059

Odcinający zawór kulowy, GBC 54s

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 54.00, Rozmiar wylotu [mm]: 54.00, Rozmiar wlotu [cal]: 2 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 1/8 in

009L9029

Odcinający zawór kulowy, GBC 54s E

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 54.00, Rozmiar wylotu [mm]: 54.00, Rozmiar wlotu [cal]: 2 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 1/8 in

009L7037

Odcinający zawór kulowy, GBC 79s

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 3 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3 1/8 in

009L7066

Odcinający zawór kulowy, GBC 67s

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [cal]: 2 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 5/8 in

Widok: