Wyszukiwano:

"KVS"

Wyświetlanie 27 produktu/-ów

034G2344

Część zamienna, KVS; ETS, Uszczelka metalowa

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: KVS; ETS, Typ, oznaczenie: Uszczelka metalowa, Uszczelka

034G2850

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 42, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34.0, Rozmiar wlotu [cal]: 1 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 1/8 in

034G2851

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 42, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34.0, Rozmiar wlotu [cal]: 1 3/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 3/8 in

034G2852

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 42, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34.0, Rozmiar wlotu [cal]: 1 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 5/8 in

034G2858

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 42, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34.0, Rozmiar wlotu [cal]: 7/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 7/8 in

Widok: