Wyszukiwano:

ets

Wyświetlanie 203 produktu/-ów

034G5160

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 24, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: 05R-JWPF, Długość kabla [m]: 0.25

034G5105

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 0.70

034G5110

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 0.70

034G5115

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 0.70

034G5130

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 3.00

034G5150

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 3.00

034G5170

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: AMP UPC-6, Długość kabla [m]: 0.60

034G5185

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 2.00

034G5165

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

Napięcie zasilania [V] DC: 24, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: 05R-JWPF, Długość kabla [m]: 0.25

Widok: