Wyszukiwano:

aks 38

Wyświetlanie 7 produktu/-ów

148H3203

Część zamienna, AKS 38, Pływak wewnętrzny

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: AKS 38, Typ, oznaczenie: Pływak wewnętrzny

148H3202

Część zamienna, AKS 38, Elektryczna skrzynka rozdzielcza

Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: AKS 38, Typ, oznaczenie: Elektryczna skrzynka rozdzielcza

148H3504

Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38

Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0

148H3207

Wyłącznik poziomu cieczy, AKS 38, NPT

Przyłącze, typ: NPT, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0

148H3200

Zestaw naprawczy, Uszczelki

Typ, oznaczenie: Uszczelki, Zastosowanie produktu: AKS 38

Widok: