Temperaturfühler, EKS 211, 1.5 m, NTC, 5000 Ohm

084B4403

Messbereich [°C]: -40 - 80, Elektrischer Anschluss: KABEL MIT ANSCHLUSSTIFTEN, Kabeltyp: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.046 Kilogram
Gewicht netto 0.04 Kilogram
Volume 0.157 Liter
EAN 5702428099707

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss KABEL MIT ANSCHLUSSTIFTEN
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Identisches Produkt 084N1220
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 59.06 in
Kabellänge [m] 1.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Menge je Verpackungseinheit 150 pc
Messbereich [°C] [max.] 80 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 176 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
NTC Elementcharakteristik B(20/100): 3980 ±1,5%
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.32 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzrrohrlänge [in] 1.18 in
Schutzschlauchlänge [mm] 30 mm
Schutzschlauchmaterial Thermoplastic polyester
SCIP-Dossier Nr. c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
SCIP-Dossier Produktname NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Toleranz Fühlerelement ± 5% (R) at 0°C
Typ EKS 211
Typ Fühlerelement NTC
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 5000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality