Porównanie (3)

Pokaż tylko różnice

Porównanie (3)

Eksportuj stronę
Usuń wszystko
Zawór elektromagnetyczny, EV210B, NC, G, 1/8, FKM

032U5706

Zawór elektromagnetyczny, EV210B, NC, G, 1/4, FKM

032U5710

Zawór elektromagnetyczny, EV210B, NC, G, 3/8, FKM

032U3606

Masa brutto
  • 0.242 Kg
  • 0.222 Kg
  • 0.206 Kg
Masa netto
  • 0.219 Kg
  • 0.207 Kg
  • 0.189 Kg
Volume
  • 0.253 Liter
  • 0.246 Liter
  • 0.251 Liter
EAN
  • 5702423179091 
  • 5702423179121 
  • 5702423179053 

Akcesoria
  • Akcesoria zaworu elektromagnetycznego 
  • Akcesoria zaworu elektromagnetycznego 
  • Akcesoria zaworu elektromagnetycznego 
Aplikacja
  • Układ zamknięty, spustowy 
  • Układ zamknięty, spustowy 
  • Układ zamknięty, spustowy 
Certyfikaty, aprobaty
  • DNVGL-CG-0339 
  • DNVGL-CG-0339 
Ciśnienie próbne, maks. [bar]
  • 45 bar
  • 45 bar
  • 19.5 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]
  • 653 psig
  • 653 psig
  • 283 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]
  • 30 bar
  • 30 bar
  • 13 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]
  • 435 psig
  • 435 psig
  • 189 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]
  • 30 bar
  • 30 bar
  • 13 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]
  • 435 psi
  • 435 psi
  • 189 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]
  • 0 bar
  • 0 bar
  • 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]
  • 0 psi
  • 0 psi
  • 0 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 20 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 20 ms
Funkcja
  • NC 
  • NC 
  • NC 
Gniazdo zaworu, średnica [mm]
  • 3 mm
  • 3 mm
  • 4.5 mm
Grupa produktów
  • Solenoid valves 
  • Solenoid valves 
  • Solenoid valves 
Kategoria cieczy
Kierunek przepływu przez zawór
  • Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu 
  • Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu 
  • Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu 
Lepkość medium, maks. [cSt]
  • 50 cSt
  • 50 cSt
  • 50 cSt
Liczba dróg/pozycji
  • 2/2 
  • 2/2 
  • 2/2 
Materiał korpusu
  • Mosiądz 
  • Mosiądz 
  • Mosiądz 
Materiał przyłącza
  • Mosiądz 
  • Mosiądz 
  • Mosiądz 
Materiał uszczelnienia
  • FKM 
  • FKM 
  • FKM 
Medium
  • Oil,Comp.Air,Vacuum 
  • Oil,Comp.Air,Vacuum 
  • Oil,Comp.Air,Vacuum 
Medium, inf. dodatkowe
  • Czynniki neutralne 
  • Czynniki neutralne 
  • Czynniki neutralne 
Nazwa produktu
  • Zawór elektromagnetyczny 
  • Zawór elektromagnetyczny 
  • Zawór elektromagnetyczny 
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym
  • 20 szt.
  • 20 szt.
  • 20 szt.
Opakowanie, rodzaj
  • Produkt pakowany pojedynczo 
  • Produkt pakowany pojedynczo 
  • Produkt pakowany pojedynczo 
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]
  • 1/8 in 
  • 1/8 in 
  • 3/16 in 
Przepływ
  • W jednym kierunku 
  • W jednym kierunku 
  • W jednym kierunku 
Przyłącze, rodzaj gwintu
  • Gwint wewnętrzny 
  • Gwint wewnętrzny 
  • Gwint wewnętrzny 
Przyłącze, rozmiar [cal]
  • 1/8 
  • 1/4 
  • 3/8 
Przyłącze, standard
  • ISO 228-1 
  • ISO 228-1 
  • ISO 228-1 
Przyłącze, typ
REACH Candidate List substances
  • Lead (CAS no. 7439-92-1) 
  • Lead (CAS no. 7439-92-1) 
  • Lead (CAS no. 7439-92-1) 
Rodzaj systemu
Serwis
  • Części zamienne zaworu elektromagnetycznego 
  • Części zamienne zaworu elektromagnetycznego 
  • Części zamienne zaworu elektromagnetycznego 
Serwis, seria części zamiennych
  • EV210B 
  • EV210B 
  • EV210B 
Temperatura medium, maks. [°C]
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]
  • 212 °F
  • 212 °F
  • 212 °F
Temperatura medium, min. [°C]
  • -10 °C
  • -10 °C
  • -10 °C
Temperatura medium, min. [°F]
  • 14 °F
  • 14 °F
  • 14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]
  • 176 °F
  • 176 °F
  • 176 °F
Tuleja, średnica wew.
  • 13.5 mm 
  • 13.5 mm 
  • 13.5 mm 
Tuleja, średnica wew. [cal]
  • 0.53 in 
  • 0.53 in 
  • 0.53 in 
Tuleja, średnica wew.[mm]
  • 13.5 mm
  • 13.5 mm
  • 13.5 mm
Typ, oznaczenie
  • EV210B 3 
  • EV210B 3 
  • EV210B 4.5 
Typ, specyfikacja
  • EV210B 3B G 18F NC000 
  • EV210B 3B G 14F NC000 
  • EV210B 4.5 G 38F NC000 
Typ, wersja
  • EV210B 
  • EV210B 
  • EV210B 
Wartość Cv [gal/min]
  • 0.35 gal/min
  • 0.35 gal/min
  • 0.64 gal/min
Wartość Kv [m³/h]
  • 0.3 m³/h
  • 0.3 m³/h
  • 0.55 m³/h
Zasada działania
  • Bezpośredniego działania 
  • Bezpośredniego działania 
  • Bezpośredniego działania 
Nie dodano żadnych produktów do porównania.
Kliknij przycisk „+Dodaj do listy porównania” dla co najmniej dwóch produktów i ponownie wyświetl tę stronę.