Przekaźnik kotłowy do systemu Danfoss Link, 868.42 MHz

014G0272

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Przekaźnik kotłowy do systemu Danfoss Link, Z-wave

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.222 Kg
Masa netto 0.192 Kg
Volume 1.08 Liter
EAN 5702420111537

 

Aplikacja Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2)
Certyfikaty, aprobaty Z-Wave
CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] 50 Hz
Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Description Przekaźnik kotłowy do systemu Danfoss Link
Długość [mm] 84 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa produktów Danfoss Link™
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Integracja systemu Danfoss Link™
Klasa IP termostatu 40
Klasa oprogramowania A
Kolor RAL 9016
Moc transmisji [mW] [Max.] 1 mW
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Norma bezprzewodowa Z-wave
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Znak CE
Obciążenie rezystancyjne [A] 3 A
REACH Candidate List substances No
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość [mm] 30 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Transmisja [m] [Max.] 30 m
Typ adaptera N/A
Typ przełącznika 1B
Typ regulacji Zał./Wył.
Typ, wersja Boiler relay
UK RoHS compliance Yes
Wysokość [mm] 84 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Znamionowe napięcie impulsu [kV] 2.5 kV
Zużycie energii (w stanie gotowości) [W] 1.6 W

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality