Stycznik zwrotny, RCI 10
Stycznik zwrotny, RCI 10

037N0044

Napięcie cewki [V], DC: 5 - 24, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Kontrolowanych faz: 2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.72 kg
Masa netto 0.72 kg
EAN 5702423108749

 

Certyfikat UL E198251
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Kontrolowanych faz 2
Maks. obciążenie [A] 10 A
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] 24 V
Napięcie cewki [V], DC [Min.] 5 V
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Nazwa produktu Stycznik zwrotny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Produkt, opis Stycznik zwrotny
Typ, wersja RCI 10

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality