Stycznik zwrotny, RCI 10
037N0043
Napięcie cewki [V], DC: 24 - 230, Napięcie zasilające AC [V]: 400, Kontrolowanych faz: 2
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Napięcie cewki [V], DC: 24 - 230, Napięcie zasilające AC [V]: 400, Kontrolowanych faz: 2
Masa brutto | 0.71 kg |
Masa netto | 0.68 kg |
EAN | 5702423108732 |
Masa brutto | 0.71 kg |
Masa netto | 0.68 kg |
EAN | 5702423108732 |
Certyfikat UL | E198251 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Grupa produktów | Styczniki i rozruszniki silnikowe |
Kontrolowanych faz | 2 |
Maks. obciążenie [A] | 10 A |
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki [V], DC [Min.] | 24 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.] | 24 V |
Napięcie zasilające AC [V] | 400 V |
Nazwa produktu | Stycznik zwrotny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Produkt, opis | Stycznik zwrotny |
Typ, wersja | RCI 10 |
Certyfikat UL | E198251 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Grupa produktów | Styczniki i rozruszniki silnikowe |
Kontrolowanych faz | 2 |
Maks. obciążenie [A] | 10 A |
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki [V], DC [Min.] | 24 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.] | 24 V |
Napięcie zasilające AC [V] | 400 V |
Nazwa produktu | Stycznik zwrotny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Produkt, opis | Stycznik zwrotny |
Typ, wersja | RCI 10 |