Stycznik elektroniczny, ECI 30-1
Stycznik elektroniczny, ECI 30-1

037N0009

Kontrolowanych faz: 1, Maks. obciążenie [A]: 30, Napięcie cewki [V], DC [Min.]: 5, Napięcie cewki [V], DC [Maks.]: 24

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.68 kg
Masa netto 0.65 kg
EAN 5702423108381

 

Certyfikat UL E198251
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Kontrolowanych faz 1
Maks. obciążenie [A] 30 A
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] 24 V
Napięcie cewki [V], DC [Min.] 5 V
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Nazwa produktu Stycznik elektroniczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Produkt, opis Stycznik elektroniczny
Typ, wersja ECI 30-1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality