Stycznik elektroniczny, ECI 30-1
037N0001
Kontrolowanych faz: 1, Maks. obciążenie [A]: 30, Napięcie cewki [V], DC [Min.]: 24, Napięcie cewki [V], DC [Maks.]: 230
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Kontrolowanych faz: 1, Maks. obciążenie [A]: 30, Napięcie cewki [V], DC [Min.]: 24, Napięcie cewki [V], DC [Maks.]: 230
Masa brutto | 0.69 kg |
Masa netto | 0.65 kg |
EAN | 5702423108060 |
Masa brutto | 0.69 kg |
Masa netto | 0.65 kg |
EAN | 5702423108060 |
Certyfikat UL | E198251 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Grupa produktów | Styczniki i rozruszniki silnikowe |
Kontrolowanych faz | 1 |
Maks. obciążenie [A] | 30 A |
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki [V], DC [Min.] | 24 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.] | 24 V |
Napięcie zasilające AC [V] | 230 V |
Nazwa produktu | Stycznik elektroniczny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Produkt, opis | Stycznik elektroniczny |
Typ, wersja | ECI 30-1 |
Certyfikat UL | E198251 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Grupa produktów | Styczniki i rozruszniki silnikowe |
Kontrolowanych faz | 1 |
Maks. obciążenie [A] | 30 A |
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki [V], DC [Min.] | 24 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.] | 230 V |
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.] | 24 V |
Napięcie zasilające AC [V] | 230 V |
Nazwa produktu | Stycznik elektroniczny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Produkt, opis | Stycznik elektroniczny |
Typ, wersja | ECI 30-1 |