Stycznik, CI 6
Stycznik, CI 6

037H001523

Ten produkt został wycofany.

Główny styk: 3, AC-1 obciążenie LTH, otwarta: 20.0, Napięcie cewki dla 50 Hz: 110, Napięcie cewki dla 60 Hz: 110

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.3 kg
Masa netto 0.28 kg
EAN 5702423054732

 

AC-1 obciążenie Ithe, załacznik 16 A
AC-1 obciążenie LTH, otwarta 20 A
Certyfikat UL E63581
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Główny styk 3
Maksymalna ilość styków dodatkowych 4
Napięcie cewki dla 50 Hz 110 V
Napięcie cewki dla 60 Hz 110 V
Nazwa produktu Stycznik
Obciążenie AC-3 dla 220-240 V 1.5 kW
Obciążenie AC-3 dla 380-690 V 2.2 kW
Obciążenie AC-3 Ie 6 A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Produkt identyczny 037H401523
Produkt, opis Stycznik
Typ, wersja CI 6

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality