Sterowniki chłodni, AK-RC113

080Z3227

Funkcja: Zarządzanie komorami chłodniczymi, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.95 Kilogram
Masa netto 7.3 Kilogram
Objętość 21.938 Liter
EAN 5702428669115

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Funkcja Zarządzanie komorami chłodniczymi
Grupa produktów Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Informacje dodatkowe Zakres prądu 5 kW/14-20 A
Maks. liczba sprężarek 1 szt.
Miejsce stosowania Agregat skraplający
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Nazwa produktu Sterowniki chłodni
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Stopień ochrony IP65
Typ regulatora Regulator Optyma 3-fazowy (7,5 KM)
Typ transmisji RS485 Modbus
Typ zaworu (TXV)
Typ, wersja AK-RC113
Wyposażenie Zawiera 2 czujniki
Wyświetlacz zprzodu Tak
Zużycie energii [VA] 10 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality