Zawory termostatyczne - WVTS

Wyświetlanie 15 produktu/-ów

016D5032

Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH, 1 1/4

Przyłącze, typ: G, Wartość Kv [m³/h]: 12.500, Zastosowanie produktu: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH, 1 1/2

Przyłącze, typ: G, Wartość Kv [m³/h]: 21.000, Zastosowanie produktu: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH

Przyłącze, typ: Kołnierz do spawania, Wartość Kv [m³/h]: 32.000, Zastosowanie produktu: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Korpus zaworu dla zaworu wodnego, WVH, 2 1/2 in

Przyłącze, typ: Kołnierz do spawania, Wartość Kv [m³/h]: 45.000, Zastosowanie produktu: WVS 65; WVTS 65

Widok: