Zawór termostatyczny, AVTA 15, G, 1/2
003N0042
Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku, Wypełnienie czujnika, rodzaj: Masa
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku, Wypełnienie czujnika, rodzaj: Masa
Masa brutto | 1.546 Kg |
Masa netto | 1.146 Kg |
Volume | 3.967 Liter |
EAN | 5702423002801 |
Masa brutto | 1.546 Kg |
Masa netto | 1.146 Kg |
Volume | 3.967 Liter |
EAN | 5702423002801 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chiny |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie na czujniku, maks. [bar] | 25 bar |
Ciśnienie na czujniku, maks. [psig] | 362.6 psig |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 25 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 362.6 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 232 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0 psi |
Cześći zamienne |
Akcesoria ogólne Akcesoria do zaworów termostatycznych |
Dławnica kapilary, rozmiar [cal] | 1/2 |
Dławnica, GZ/GW | Wewnętrzne |
Dławnica, standard | ISO 228-1 |
Dławnica, typ | G |
Długość kapilary [in] | 78 3/4 in |
Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 15 mm |
Grupa produktów | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Medium | Czynniki neutralne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/5 in |
Product Name Description | Zawór termostatyczny |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Serwis | Części zamienne zaworu wodnego |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 57 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 134.6 °F |
Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -25 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -13 °F |
Typ, wersja | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 7 3/32 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Masa |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 30 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 86 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 0 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 32 °F |
Zasada działania | Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chiny |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie na czujniku, maks. [bar] | 25 bar |
Ciśnienie na czujniku, maks. [psig] | 362.6 psig |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 25 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 362.6 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 232 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0 psi |
Cześći zamienne |
Akcesoria ogólne Akcesoria do zaworów termostatycznych |
Dławnica kapilary, rozmiar [cal] | 1/2 |
Dławnica, GZ/GW | Wewnętrzne |
Dławnica, standard | ISO 228-1 |
Dławnica, typ | G |
Długość kapilary [in] | 78 3/4 in |
Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 15 mm |
Grupa produktów | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Medium | Czynniki neutralne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/5 in |
Product Name Description | Zawór termostatyczny |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Serwis | Części zamienne zaworu wodnego |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 57 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 134.6 °F |
Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -25 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -13 °F |
Typ, wersja | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 7 3/32 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Masa |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 30 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 86 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 0 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 32 °F |
Zasada działania | Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku |