Application |
Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
ACS SINTEF RISE PZH WRAS |
Certyfikaty, aprobaty, uwagi |
WRAS (0 – 70°C) |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
15 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
217.5 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
10 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
145 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] |
10 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] |
145 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] |
0.3 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] |
4.351 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] |
40 ms |
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] |
350 ms |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja |
NO |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
15 mm |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] |
50 cSt |
Liczba dróg/pozycji |
2/2 |
Materiał korpusu |
Ekologiczny mosiądz |
Materiał przyłącza |
Ekologiczny mosiądz |
Materiał uszczelnienia |
EPDM |
Medium |
Drinking Water&Heating ECO/SS |
Medium, inf. dodatkowe |
Czynniki umiarkowanie agresywne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
24 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy |
Możliwość wymiany |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] |
5/8 in |
Product Name Description |
Zawór elektromagnetyczny |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Przyłącze standardowe |
ISO 228-1 |
Przyłącze, rodzaj gwintu |
Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
1/2 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu |
BW |
Rozmiar wlotu [cal] |
1/2 in |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1/2 in |
Serwis |
Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych |
EV220BW 15 - 50 |
Standard przyłącza wylotowego |
ISO 228-1 |
Temperatura medium, maks. [°C] |
90 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
194 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
176 °F |
Tuleja, średnica wew. |
13.5 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] |
0.53 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
G |
Typ przyłącza wylotowego |
G |
Typ, oznaczenie |
EV220BW 15 |
Typ, specyfikacja |
EV220BW 15BE G 12E NO000 |
Typ, wersja |
EV220BW |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwaga dot. maks. ciśnienia roboczego |
Ciecze: maks. 10 bar/145 psi |
Wartość Cv [gal/min] |
4.6 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
4 m³/h |
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny |
Wewnętrzne |
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny |
Wewnętrzne |
Zasada działania |
Z serwosterowaniem |