Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Kołnierz, 3 in, EPDM, NC
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Kołnierz, 3 in, EPDM, NC

016D6080

Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 26.5 kg
Masa netto 25.18 kg
EAN 5702422044901

 

Certyfikaty, aprobaty PZH
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 15 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 218 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie różnicowe, [Min] [bar] 0.25 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 3.6 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 5000 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 15000 ms
Cześći zamienne Kołnierze
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 80 mm
Grupa produktów Zawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy II
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Żeliwo
Materiał przyłącza Żeliwo
Materiał uszczelnienia EPDM
Medium Woda
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy Możliwość wymiany
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 3 in
Przepływ W jednym kierunku
Przyłącze, rozmiar [cal] 3 in
Przyłącze, standard EN 1092-1
Przyłącze, typ Kołnierz
Rodzaj systemu B
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV220B 65 - 100
Temperatura medium, maks. [°C] 90 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 194 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV220B 80
Typ, specyfikacja EV220B 80CI FL10 E NC000
Typ, wersja EV220B
Wartość Cv [gal/min] 87 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 75 m³/h
Wskaźnik kierunku przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Zasada działania Serwosterowany (tłok)

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality