Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 130.000 m³/h, EPDM

016D6100

Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 35 Kg
Masa netto 33.25 Kg
Volume 78.111 Liter
EAN 5702422000853

 

Application Układ otwarty
Certyfikaty, aprobaty PZH
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 15 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 218 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0.25 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 3.6 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 5000 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 29000 ms
Cześći zamienne Kołnierze
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 100 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Żeliwo
Materiał przyłącza Żeliwo
Materiał uszczelnienia EPDM
Medium Water & Brine
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy Możliwość wymiany
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 4 in
Product Name Description Zawór elektromagnetyczny
Przepływ W jednym kierunku
Przyłącze, rozmiar [cal] 4 in
Przyłącze, standard EN 1092-1
Przyłącze, typ Kołnierz
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu B
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV220B 65 - 100
Temperatura medium, maks. [°C] 90 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 194 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV220B 100
Typ, specyfikacja EV220B 100CI FL10 E NC000
Typ, wersja EV220B
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 150 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 130 m³/h
Zasada działania Serwosterowany (tłok)

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality