Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Wyświetlanie 131 produktu/-ów

Cewka elektromagnetyczna, BJ024CS

Połączenie elektryczne: Skrzynka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP30, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Cewka elektromagnetyczna, BX024CS

Połączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP54, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Cewka elektromagnetyczna, BX024CS

Połączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP54, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Cewka elektromagnetyczna, BJ120CS

Połączenie elektryczne: Skrzynka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP30, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Cewka elektromagnetyczna, BX120CS

Połączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP54, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Widok: