Cewka elektromagnetyczna, BZ120C, Przewód, 9.00 m, Produkt pakowany pojedyńczo

018F4703

Cewka elektromagnetyczna, Typ, wersja: BZ120C, Stopień ochrony: IP65, Przyłącze cewki: Przewód, Tuleja, średnica wew.: 13.5 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.985 Kg
Masa netto 0.923 Kg
Volume 3.391 Liter
EAN 5702428890502

 

Certyfikaty, aprobaty ATEX - kat. 2 - strefa 1
CCC
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Długość kabla [cal] 354 in
Długość kabla [m] 9 m
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolor Niebieski
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 110 V
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 120 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 50 Hz [VA] 16 VA
Pobór mocy 60 Hz [VA] 16 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 8 W
Pobór mocy [W] 60Hz 8.5 W
Podłączenie elektryczne Przewód
Product Name Description Cewka elektromagnetyczna
Przekrój przewodu [mm2] 3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewki Przewód
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Stopień ochrony IP65
Stopień ochrony NEMA (~) 4
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 45 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 113 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Test ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
-40°C Ta +45°C
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Typ, oznaczenie BZ120C
Typ, wersja BZ120C
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi do przyłącza elektrycznego Przekrój żyły dla uziemienia 4mm2
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 100 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zastosowanie produktu EV220B 15 – 50: bez zaworów NO

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality