Cewka elektromagnetyczna, BX120CS
018F4112
Połączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP54, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Połączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP54, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Masa brutto | 0.35 kg |
Masa netto | 0.33 kg |
EAN | 5702428840965 |
Masa brutto | 0.35 kg |
Masa netto | 0.33 kg |
EAN | 5702428840965 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US LLC CDC TYSK |
Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Długość kabla [cal] | 20 in |
Długość kabla [m] | 0.5 m |
Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja ramy | Zewnętrzna rama metalowa |
Mocowanie cewki | Zatrzask |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 110 V |
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] | 120 V |
Napięcie zasilające 60 Hz Min. [V] | 110 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 110 V |
Nazwa pliku aprobaty UL | MH29671 |
Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
Numer części zamiennych | 018F4112 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 35 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] 50Hz | 16 W |
Pobór mocy [W] 60Hz | 15 W |
Podłączenie elektryczne | Złączka kanału przewodowego |
Przyłącze cewki | Złączka kanału przewodowego 1/2 cala |
Rozm. poł. elekt. | 1/2" |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Standard cewki | UL 429 |
Standard połaczenia elektrycznego | UL50E KLASA 4 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 4 |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
Typ, oznaczenie | BX120CS |
Typ, wersja | BX120CS |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Luźne przewody |
Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] | 50 °C |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] | 120 °F |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] | -40 °F |
Zgodność | UL 429 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US LLC CDC TYSK |
Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Długość kabla [cal] | 20 in |
Długość kabla [m] | 0.5 m |
Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja ramy | Zewnętrzna rama metalowa |
Mocowanie cewki | Zatrzask |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 110 V |
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] | 120 V |
Napięcie zasilające 60 Hz Min. [V] | 110 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 110 V |
Nazwa pliku aprobaty UL | MH29671 |
Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
Numer części zamiennych | 018F4112 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 35 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] 50Hz | 16 W |
Pobór mocy [W] 60Hz | 15 W |
Podłączenie elektryczne | Złączka kanału przewodowego |
Przyłącze cewki | Złączka kanału przewodowego 1/2 cala |
Rozm. poł. elekt. | 1/2" |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Standard cewki | UL 429 |
Standard połaczenia elektrycznego | UL50E KLASA 4 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 4 |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
Typ, oznaczenie | BX120CS |
Typ, wersja | BX120CS |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Luźne przewody |
Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] | 50 °C |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] | 120 °F |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] | -40 °F |
Zgodność | UL 429 |