Application |
Steam applications |
Certyfikaty, aprobaty |
CE cURus EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cześći zamienne |
Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasa izolacji uzwojenia cewki |
Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor |
Czarny |
Mocowanie cewki |
Zatrzask |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] |
24 V |
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] |
24 V |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Numer części zamiennych |
018F4517 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
50 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy 50 Hz [VA] |
17 VA |
Pobór mocy 60 Hz [VA] |
16 VA |
Pobór mocy [W] 50Hz |
10 W |
Pobór mocy [W] 60Hz |
9 W |
Podłączenie elektryczne |
Styki płaskie DIN |
Podłączenie elektryczne |
3 x styki płaskie |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
6.3 mm x 0.8 mm |
Podłączenie elektryczne, standard |
EN175301-803 |
Product Name Description |
Cewka elektromagnetyczna |
Przyłącze cewki |
Styk płaski DIN |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Serwis |
Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
EV215B EV225B EV245B |
Standard cewki |
VDE 0580 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Stopień ochrony NEMA (~) |
4 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
40 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
104 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Tuleja, średnica wew. |
13.5 mm |
Typ, oznaczenie |
BQ024CS |
Typ, wersja |
BQ024CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] |
100 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] |
0 % |