Cewka elektromagnetyczna, BJ240BS, Skrzynka przyłączeniowa, 0.20 m, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Produkt pakowany pojedyńczo

018F4134

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Podłączenie elektryczne: Skrzynka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Częstotliwość [Hz]: 60 Hz, Stopień ochrony: IP30

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.392 Kg
Masa netto 0.39 Kg
Volume 0.295 Liter
EAN 5702428890724

 

Certyfikat UL MH29671
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz] 60 Hz
Długość kabla [cal] 8 in
Długość kabla [m] 0.2 m
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Czarny
Konstrukcja ramy Zewnętrzna rama metalowa
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 240 V
Napięcie zasilania [V] AC 240 V
Numer części zamiennych 018F4134
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 35 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 60Hz 16 W
Podłączenie elektryczne Skrzynka przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne, standard UL50E KLASA 2
Product Name Description Cewka elektromagnetyczna
Przyłącze cewki Skrzynka przyłączeniowa
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Standard cewki UL 429
Stopień ochrony IP30
Stopień ochrony NEMA (~) 2
Stopień zanieczyszczenia 3
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Typ, oznaczenie BJ240BS
Typ, wersja BJ240BS
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi do przyłącza elektrycznego Luźne przewody
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 97 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zgodność UL 429

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality