Zawór elektromagnetyczny, EV310A, Funkcja: NO, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM

032H8125

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 3/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.096 Kilogram
Masa netto 0.089 Kilogram
Objętość 0.113 Liter
EAN 5702423050291

 

Application Układ zamknięty, spustowy
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 19.5 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 283 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 13 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 189 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 13 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 189 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 0 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 10 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 10 ms
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja NO
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 1.2 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kierunek przepływu przez zawór Wygrawerowane A-P-R
Lepkość medium, maks. [cSt] 20 cSt
Liczba dróg/pozycji 3/2
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Materiał uszczelnienia FKM
Medium Oil,Comp.Air,Vacuum
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 16 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 3/64 in
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/8
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu A
SCIP dossier no. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV310A
Temperatura medium, maks. [°C] 100 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 212 °F
Temperatura medium, min. [°C] 0 °C
Temperatura medium, min. [°F] 32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 122 °F
Tuleja, średnica wew. 9 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 9 mm
Typ, oznaczenie EV310A 1.2
Typ, specyfikacja EV310A 1.2B G 18F NO000
Typ, wersja EV310A
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 0.05 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.04 m³/h
Zasada działania Bezpośredniego działania

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality