Zawór elektromagnetyczny, EV215B, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h, PTFE

032U3801

Medium: Para wodna, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.282 Kg
Masa netto 0.261 Kg
Volume 0.337 Liter
EAN 5702428462952

 

Application Układ zamknięty, spustowy
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 15 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 4.351 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 20 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 20 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia PTFE
Medium Para wodna
Medium, inf. dodatkowe Media agresywne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 15 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1/8 in
Product Name Description Zawór elektromagnetyczny
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/4
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu B
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV215B
Temperatura medium, maks. [°C] 185 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 365 °F
Temperatura medium, min. [°C] -10 °C
Temperatura medium, min. [°F] 14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 104 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV215B 3
Typ, specyfikacja EV215B 3SS G 14T NC000
Typ, wersja EV215B
Wartość Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Zasada działania Bezpośredniego działania

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality