Stycznik elektroniczny, ECI 50-1
Stycznik elektroniczny, ECI 50-1

037N0004

Kontrolowanych faz: 1, Maks. obciążenie [A]: 50, Napięcie cewki [V], DC [Min.]: 24, Napięcie cewki [V], DC [Maks.]: 230

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.28 kg
Masa netto 1.21 kg
EAN 5702423108336

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Kontrolowanych faz 1
Maks. obciążenie [A] 50 A
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] 230 V
Napięcie cewki [V], DC [Min.] 24 V
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.] 230 V
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.] 24 V
Napięcie sterujące [V], DC [Maks.] 230 V
Napięcie sterujące [V], DC [Min.] 24 V
Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Maks.] 230 V
Napięcie sterujące, 50/60 Hz [V] [Min.] 24 V
Napięcie zasilające [V] AC 400 V
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Nazwa pliku aprobaty UL E198251
Nazwa produktu Stycznik elektroniczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opis produktu Stycznik elektroniczny
Typ, wersja ECI 50-1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality