Przetwornik ciśnienia, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Przetwornik ciśnienia, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

060G3036

Ciśnienie odniesienia: Absolutne, Sygnał wyjściowy: Prąd, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 33-1021-A1AB08-0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.24 kg
Masa netto 0.2 kg
EAN 5702423030583

 

+ zasilanie Pin 1
- przewód wspólny Pin 2
Certyfikaty, aprobaty ATEX
Certyfikaty, aprobaty, uwagi ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Ciśnienie odniesienia Absolutne
Czas reakcji, maks. [ms] 4 ms
Dokładność +/- zakresu [%], maks. 0.8 %
Dokładność +/- zakresu [%], typ. 0.3 %
Dolne ograniczenie sygnału 3.6
EAN 5702423030583
Grupa produktów Czujniki
Górne ograniczenie sygnału 22.4
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] 80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] 176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] 0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] 32 °F
Maks. prąd zasilający [mA] 28 mA
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 32 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 9 V
Nazwa produktu Przetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] 0.2 %
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 14 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne Wtyczka DIN
Podłączenie elektryczne zew./wew. Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 9
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] 2 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] 27 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/2
Przyłącze ciśnieniowe, standard EN 837
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
Płaska membrana Brak
Regulacja zera i zakresu Brak
RsExtrapolateMissingPressure 0=Standard
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Prąd
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura medium, maks. [°C] 85 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 185 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, specyfikacja MBS 33-1021-A1AB08-0
Typ, wersja MBS 33
Tłumik pulsacji Brak
Wykonanie iskrobezpieczne Brak
Zakres pomiaru, maks. [bar] 1 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi] 14.5 psi
Zakres pomiaru, min. [bar] 0 bar
Zakres pomiaru, min. [psi] 0 psi

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi