Przetwornik ciśnienia, MBS 3000, 0.00 - 6.00 bar, 0.00 - 87.02 psi

060G1101

Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 3000-1831-A1AB04-0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.17 Kg
Masa netto 0.153 Kg
Volume 0.405 Liter
EAN 5702423057825

 

+ zasilanie Pin 1
- przewód wspólny Pin 2
Certyfikaty, aprobaty ATEX
Certyfikaty, aprobaty, uwagi ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Ciśnienie odniesienia Wzorcowe 1013hPa
Czas reakcji, maks. [ms] 4 ms
Dokładność +/- zakresu [%], maks. 1 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ. 0.5 % RH
EAN 5702423057825
Grupa produktów Sensors
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] 80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] 176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] 0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] 32 °F
Nazwa produktu Przetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] 0.5 % RH
Ograniczenie sygnału, dolne 3.6
Ograniczenie sygnału, górne 22.4
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 14 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne Wtyczka DIN
Podłączenie elektryczne zew./wew. Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 9
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Produkt identyczny 060G4063
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] 36 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] 522 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] 27 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard EN 837
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
Płaska membrana Brak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Regulacja zera i zakresu Brak
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Prąd
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura medium, maks. [°C] 85 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 185 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, specyfikacja MBS 3000-1831-A1AB04-0
Typ, wersja MBS 3000
Tłumik pulsacji No
Wykonanie iskrobezpieczne Brak
Zakres pomiaru, maks. [bar] 6 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi] 87.02 psi
Zakres pomiaru, min. [bar] 0 bar
Zakres pomiaru, min. [psi] 0 psi

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality