Przetwornik ciśnienia, MBS 1750, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

060G6111

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.184 Kg
Masa netto 0.163 Kg
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423295661

 

+ zasilanie Pin 1
- przewód wspólny Pin 2
Autofrettage Pressure 1600 bar
Ciśnienie odniesienia Sealed gauge
Czas reakcji, maks. [ms] 4 ms
Dokładność +/- zakresu [%], maks. 1 %
Dokładność +/- zakresu [%], typ. 0.5 %
Dolne ograniczenie sygnału 3.6
EAN 5702423295661
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa produktów Sensors
Górne ograniczenie sygnału 22.4
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] 80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] 176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] 0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] 32 °F
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 32 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 9 V
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] 0.5 %
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 14 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Angular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew. Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 9
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Product Name Description Przetwornik ciśnienia
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] 1500 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] 27 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
Płaska membrana Brak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresu Brak
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Stopień ochrony IP65
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sygnał wyjściowy Current
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura medium, maks. [°C] 85 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 185 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, specyfikacja MBS 1750-3631-A1GB04-2
Typ, wersja MBS 1750
Tłumik pulsacji Yes
Wykonanie iskrobezpieczne Brak
Zakres pomiaru, maks. [bar] 400 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi] 5801.51 psi
Zakres pomiaru, min. [bar] 0 bar
Zakres pomiaru, min. [psi] 0 psi

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality