Presostat, RT6AES

017-502166

Zakres regulacji [bar] Pe: 10.00 - 28.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.50, System styków: SPDT złoty, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.243 Kg
Masa netto 1.126 Kg
Volume 2.789 Liter
EAN 5702423242948

 

Certyfikaty, aprobaty ATEX - kat. 2 - strefa 1
CCC
CE
EAC
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Chiny
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 38 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 551 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 34 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 495 psig
Ciśnienie rozrywające [bar] 136 bar
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
Element do pomiaru ciśnienia Mieszek
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja, przełączanie styków Ręcznie maks.
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED IV
Mechaniczna różnica załączeń [bar] 1.5 bar
Mechaniczna różnica załączeń [psi] 14.5 psi
Obciążalność styków Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 15 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2
Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Izolacja: 400 V
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Product Name Description Presostat
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe uwagi Nypel do spawania d 6,5/D 10 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Serwis Wymienny system styków
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP66
System styków SPDT złoty
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -4 °F
Test ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Typ, wersja RT6AES
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 10 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 406.1 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 145 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 28 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality