Presostat, RT116

017-141166

Zakres regulacji [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.33 - 1.30, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.963 Kg
Masa netto 0.853 Kg
Volume 3.33 Liter
EAN 5702423142118

 

Certyfikaty, aprobaty BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chiny
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 363 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 22 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 320 psig
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
Element do pomiaru ciśnienia Mieszek
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] 1.3 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] 18.9 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] 0.33 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] 4.8 psi
Obciążalność styków AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2
Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Izolacja: 400 V
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Product Name Description Presostat
Produkt identyczny 017-520066
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Serwis Wymienny system styków
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP66
System styków SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -58 °F
Typ, wersja RT116
UK RoHS compliance Yes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 1 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 145 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 14.5 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 10 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality