W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 26 produktu/-ów
Presostat różnicowy, RT262A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11.0
Presostat różnicowy, RT260A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0
Presostat różnicowy, RT260A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0
Presostat różnicowy, RT260A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0
Presostat różnicowy, RT260A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0
Presostat różnicowy, RT260A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP54, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0
Presostat różnicowy, RT260A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0
Presostat różnicowy, RT260A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42.0
Presostat różnicowy, RT262A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11.0
Presostat różnicowy, RT262A
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.00 - 0.30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11.0