DST X800, CAN-otwarty
098G2010
Napięcie zasilania [V] DC: 10.00 - 36.00, Połączenie elektryczne: M12 x 1, Zakres pomiarowy [mm]: 8300
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Napięcie zasilania [V] DC: 10.00 - 36.00, Połączenie elektryczne: M12 x 1, Zakres pomiarowy [mm]: 8300
Masa brutto | 0.94 kg |
Masa netto | 0.73 kg |
EAN | 5702428647052 |
Masa brutto | 0.94 kg |
Masa netto | 0.73 kg |
EAN | 5702428647052 |
Accessories | NO |
Circuit Type | Single |
Grupa produktów | Czujniki |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 36 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 10 V |
Nazwa produktu | Wire position sensor |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Połączenie elektryczne | M12 x 1 |
Rozm. poł. elekt. | 5 pin |
Sygnał wyjściowy | CAN-otwarty |
Typ, specyfikacja | SN1S8300HC1 0033X00 |
Typ, wersja | DST X800 |
Zakres pomiarowy [mm] | 8300 mm |
Accessories | NO |
Circuit Type | Single |
Grupa produktów | Czujniki |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 36 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 10 V |
Nazwa produktu | Wire position sensor |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Połączenie elektryczne | M12 x 1 |
Rozm. poł. elekt. | 5 pin |
Sygnał wyjściowy | CAN-otwarty |
Typ, specyfikacja | SN1S8300HC1 0033X00 |
Typ, wersja | DST X800 |
Zakres pomiarowy [mm] | 8300 mm |