Czujnik położenia, DST X720, 85 °
098G3003
Napięcie zasilania [V] DC: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Napięcie zasilania [V] DC: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1
Masa brutto | 0.316 Kg |
Masa netto | 0.26 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN | 5702428647106 |
Masa brutto | 0.316 Kg |
Masa netto | 0.26 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN | 5702428647106 |
Akcesoria | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 36 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 8 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Czujnik położenia |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
SCIP dossier product name | GIG |
Stopień ochrony | IP67 |
Sygnał wyjściowy | CAN-open |
Typ układu | Redundant |
Typ, specyfikacja | MOR085085HC10 0033X00 |
Typ, wersja | DST X720 |
Zakres pomiaru 1 [°] | 85 ° |
Zakres pomiaru 2 [°] | 85 ° |
Akcesoria | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 36 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 8 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Czujnik położenia |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
SCIP dossier product name | GIG |
Stopień ochrony | IP67 |
Sygnał wyjściowy | CAN-open |
Typ układu | Redundant |
Typ, specyfikacja | MOR085085HC10 0033X00 |
Typ, wersja | DST X720 |
Zakres pomiaru 1 [°] | 85 ° |
Zakres pomiaru 2 [°] | 85 ° |