DST X720, CAN-otwarty
DST X720, CAN-otwarty

098G3000

Napięcie zasilania [V] DC: 10.00 - 36.00, Połączenie elektryczne: M12 x 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.29 kg
Masa netto 0.35 kg
EAN 5702428647083

 

Accessories NO
Axis type Single
Circuit Type Single
Grupa produktów Czujniki
Measuring range 1 [°] 180 °
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] 36 V
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] 10 V
Nazwa produktu Inclination position sensor
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Połączenie elektryczne M12 x 1
Rozm. poł. elekt. 5 pin
Stopień ochrony obudowy IP67
Sygnał wyjściowy CAN-otwarty
Typ, specyfikacja MVS360000HC10 0033X00
Typ, wersja DST X720

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality