DST X520, 180 °, 0.5 - 4.5 V
098G1502
Napięcie zasilania [V] DC: 9.00 - 36.00, Połączenie elektryczne: AMP SuperSeal, Standard połaczenia elektrycznego: AMP 282108-1
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Napięcie zasilania [V] DC: 9.00 - 36.00, Połączenie elektryczne: AMP SuperSeal, Standard połaczenia elektrycznego: AMP 282108-1
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.04 kg |
EAN | 5702428646864 |
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.04 kg |
EAN | 5702428646864 |
Accessories | A |
Angle/Channel 1 [°] | 180 ° |
Circuit Type | Single |
Grupa produktów | Czujniki |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 36 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 9 V |
Nazwa produktu | Rotary position sensor |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Połączenie elektryczne | AMP SuperSeal |
Rotational direction | CW |
Rozm. poł. elekt. | 6 pin |
Standard połaczenia elektrycznego | AMP 282108-1 |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Sygnał wyjściowy | 0.5 - 4.5 V |
Typ transmisji | CAN-open |
Typ, specyfikacja | AS180000HC11000 0033A00 |
Typ, wersja | DST X520 |
Accessories | A |
Angle/Channel 1 [°] | 180 ° |
Circuit Type | Single |
Grupa produktów | Czujniki |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 36 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 9 V |
Nazwa produktu | Rotary position sensor |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Połączenie elektryczne | AMP SuperSeal |
Rotational direction | CW |
Rozm. poł. elekt. | 6 pin |
Standard połaczenia elektrycznego | AMP 282108-1 |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Sygnał wyjściowy | 0.5 - 4.5 V |
Typ transmisji | CAN-open |
Typ, specyfikacja | AS180000HC11000 0033A00 |
Typ, wersja | DST X520 |