DST X510, 180 °, CAN-otwarty
098G1002
Napięcie zasilania [V] DC: 9.00 - 36.00, Połączenie elektryczne: Deutsch, Standard połaczenia elektrycznego: DT04-6P
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Napięcie zasilania [V] DC: 9.00 - 36.00, Połączenie elektryczne: Deutsch, Standard połaczenia elektrycznego: DT04-6P
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.07 kg |
EAN | 5702428647182 |
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.07 kg |
EAN | 5702428647182 |
Accessories | NO |
Angle/Channel 1 [°] | 180 ° |
Circuit Type | Single |
Grupa produktów | Czujniki |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 36 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 9 V |
Nazwa produktu | Rotary position sensor |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Połączenie elektryczne | Deutsch |
Rodzaj systemu | A |
Rotational direction | CW |
Rozm. poł. elekt. | 6 pin |
Standard połaczenia elektrycznego | DT04-6P |
Sygnał wyjściowy | CAN-otwarty |
Typ, specyfikacja | DS180000LA11A00 0033X00 |
Typ, wersja | DST X510 |
Accessories | NO |
Angle/Channel 1 [°] | 180 ° |
Circuit Type | Single |
Grupa produktów | Czujniki |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 36 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 9 V |
Nazwa produktu | Rotary position sensor |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Połączenie elektryczne | Deutsch |
Rodzaj systemu | A |
Rotational direction | CW |
Rozm. poł. elekt. | 6 pin |
Standard połaczenia elektrycznego | DT04-6P |
Sygnał wyjściowy | CAN-otwarty |
Typ, specyfikacja | DS180000LA11A00 0033X00 |
Typ, wersja | DST X510 |