Czujniki temperatury z przetwornikiem sygnału

Wyświetlanie 18 produktu/-ów

084Z2032

Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 650 °C

Przetwornik sygnału: Izolowany galwanicznie, Termopara: 1 x NiCr-Ni, typ K, Zakres Temperatury [°C]: -180 - 1372, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z3011

Czujnik temperatury, MBT 9110, -50 °C - 150 °C

Przetwornik sygnału: Standard w obudowie, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z3108

Czujnik temperatury, MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Przetwornik sygnału: Standard, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z3155

Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Przetwornik sygnału: Standard EEx, wysoka pokrywa, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z5114

Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Przetwornik sygnału: Standard, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z5190

Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Przetwornik sygnału: Standard, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z6000

Czujnik temperatury, MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Przetwornik sygnału: Standard, wysoka pokrywa, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z6135

Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Przetwornik sygnału: Standard w obudowie, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z6207

Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Przetwornik sygnału: Standard, wysoka pokrywa, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

084Z7164

Czujnik temperatury, MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Przetwornik sygnału: STANDARD EEX, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

Widok: