Temperature sensor, MBT 9110, 0 °C - 150 °C

084Z5114

Transmitter type: Standard, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Thermocouple: N/A, Temperature range [°C]: -200 - 850, Output signal [mA]: 4 - 20

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.069 Kg
Masa netto 0.041 Kg
Volume 0.55 Liter
EAN 5702423144549

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 35 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 8 V
Nastawa przetwornika, maks. [°C] 150 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F] 302 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C] 0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F] 32 °F
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przewód wyjścia 2
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 zaciski
Product Name Description Temperature sensor
Przetwornik sygnału Standard
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product name MBT 9110
Stopień ochrony IP00
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Termopara N/A
Typ, oznaczenie MBT 9110-000B-G115
Typ, wersja MBT 9110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Zakres nastawy, maks. [°C] 850 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 1562 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -200 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -328 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality