Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 800 °C

084Z8130

Przetwornik sygnału: Izolowany galwanicznie w obudowie, Termopara: 1 x NiCr-Ni, typ K, Zakres Temperatury [°C]: -180 - 1372, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.668 Kg
Masa netto 0.396 Kg
Volume 2.309 Liter
EAN 5702423098835

 

Element pomiarowy Stały
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 35 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 7 V
Nastawa przetwornika, maks. [°C] 800 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F] 1472 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C] 0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F] 32 °F
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przewód wyjścia 2
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 zaciski
Product Name Description Czujnik temperatury
Przetwornik sygnału Izolowany galwanicznie w obudowie
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product name MBT 9110
Stopień ochrony IP54
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Termopara 1 x NiCr-Ni, typ K
Typ, oznaczenie MBT 9110-005A-E180
Typ, wersja MBT 9110
Zakres nastawy, maks. [°C] 1372 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 2500 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -180 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -292 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality