Czujnik temperatury, MBT 9110, 0 °C - 160 °C

084Z3155

Przetwornik sygnału: Standard EEx, wysoka pokrywa, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.181 Kg
Masa netto 0.115 Kg
Volume 0.895 Liter
EAN 5702423261345

 

Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 30 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 8 V
Nastawa przetwornika, maks. [°C] 160 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F] 320 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C] 0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F] 32 °F
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przewód wyjścia 2
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 zaciski
Product Name Description Czujnik temperatury
Przetwornik sygnału Standard EEx, wysoka pokrywa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIP dossier product name MBT 5111/5114
Stopień ochrony IP54
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Termopara N/A
Typ, oznaczenie MBT 9110-000B-J116
Typ, wersja MBT 9110
Zakres nastawy, maks. [°C] 850 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 1562 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -200 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -328 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality