Czujnik temperatury, MBT 5252, 250 mm, G

084Z6141

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.523 Kg
Masa netto 0.512 Kg
Volume 0.485 Liter
EAN 5702423138258

 

Długość przedłużenia [cal] 1.97 in
Długość przedłużenia [mm] 50 mm
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 9.84 in
Głębokość zanurzenia [mm] 250 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Typ B
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 3/4
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP dossier no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 90 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 194 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.4 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 10 mm
Typ, oznaczenie MBT 5252-0011-0250-0300-0000
Typ, wersja MBT 5252
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality