Czujnik temperatury, MBT 5722, Pt

084Z7239

Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Sygnał wyjściowy: Ohm

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.955 Kg
Masa netto 2.254 Kg
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423199488

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Zmienna
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 590.55 in
Głębokość zanurzenia [mm] 15000 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał przyłącza Mosiądz
Materiał przyłącza serwisowego Mosiądz
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Podłączenie elektryczne Pudełko (metalowe/plastikowe)
Podłączenie elektryczne, rozmiar 3 zaciski
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 3 szt.
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.18 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 4.5 mm
Typ, oznaczenie MBT 5722-003-150-0102-000-0000
Typ, wersja MBT 5722
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality