Czujnik temperatury, MBT 5410, 60 mm
Czujnik temperatury, MBT 5410, 60 mm

084Z5064

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 100, -10 °C - 50 °C, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Pudełko (metalowe/plastikowe), Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 zaciski

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.5 kg
Masa netto 0.39 kg
EAN 5702423141647

 

Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100 Ohm
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Głębokość zanurzenia [ca] 2.36 in
Głębokość zanurzenia [mm] 60 mm
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 35 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 8 V
Nastawa przetwornika, maks. [°C] 50 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F] 122 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C] -10 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F] 14 °F
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne Pudełko (metalowe/plastikowe)
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 zaciski
Przetwornik sygnału Standard
Przewody [szt.] 2 szt.
Stopień ochrony IP67
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.4 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 10 mm
Typ, oznaczenie MBT 5410-000-060-000-G205
Typ, wersja MBT 5410
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi